3566.040 - Trzonek SUPERCRAFT - drewno hikorowe

Trzonki drewniane SUPERCRAFT serii 3566 są ergonomiczne i lakierowane, wykonane z drewna hikorowego. Hikora jest gatunkiem drewna o bardzo długiej strukturze włókien, co przyczynia się do dużej stabilności rękojeści. Struktura ta sprawia, że trzonki nie łamią się nigdy całkowicie na dwie części, a obie części pozostają połączone. Zapobiega to urazom spowodowanym przez odłamane główki młotka. Trzonki te są dostępne jako elementy zamienne do młotków SUPERCRAFT  oraz młotków kowalskich SUPERCRAFT o długości do 900 mm. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

  • Wysokiej jakości trzonki hikorowe do młotków SUPERCRAFT i młotków kowalskich SUPERCRAFT.
  • Ergonomicznie ukształtowane.
  • Lakierowane.
  • Długie włókna, bardzo trwałe.
  • Bezpieczeństwo (nie pękają).
  • Możliwość wymiany, duża oszczędność kosztów i zasobów.

Ten artykuł 3566.040 - Trzonek SUPERCRAFT - drewno hikorowe / (Ø: 40 mm/45 mm/50 mm) jest wariantem grupy artykułów Trzo­nek SU­PER­CRAFT - drew­no hi­ko­ro­we (EH 3566.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
40 mm/45 mm/50 mm
lges [mm]:
315 mm
gewicht [g]:
140 g
Nr towaru:
3566.040
Trzonek SUPERCRAFT - drewno hikorowe
  • Ø: 40 mm/45 mm/50 mm
  • lges : 315 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 315 mm x 35 mm x 24 mm
  • Waga: 140 g
  • GTIN: 4030618302018
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3566.040
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu młotka wkładki SUPERCRAFT
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.