Opatentowany system łączący łeb młotka i trzonek pomaga absorbować część drgań i wibracji powstających przy uderzeniu. Przyjemna praca nie powodująca zmęczenia. Zastosowanie; możliwość używania zarówno w przemyśle jak i dla rzemieślników, idealny tam gdzie do tej pory używano młoki ków wg starej normy DIN.
Dopasowywanie elementów obrabianych, nastawianie / ustawianie, prace blacharskie, montaż mebli, produkcja okien / drzwi, prace stolarskie, prace ciesielskie, układanie parkietów i paneli, montaż i naprawa w warsztacie samochodowym, naprawa / konserwacja maszyn / utrzymanie ruchu
Ten artykuł 3666.010 - MAXXCRAFT 1000 zgodne z normą DIN 1041 / (Opis: MAXXCRAFT 1000) jest wariantem grupy artykułów MAXXCRAFT Młotki ślusarski zgodne z normą DIN 1041 (EH 3666.)
Młot
Uchwyt
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.