3666.008 - MAXXCRAFT 800
zgodne z normą DIN 1041

Opatentowany system łączący łeb młotka i trzonek pomaga absorbować część drgań i wibracji powstających przy uderzeniu. Przyjemna praca nie powodująca zmęczenia. Zastosowanie; możliwość używania zarówno w przemyśle jak i dla rzemieślników, idealny tam gdzie do tej pory używano młoki ków wg starej normy DIN.

Przykłady zastosowań

Dopasowywanie elementów obrabianych, nastawianie / ustawianie, prace blacharskie, montaż mebli, produkcja okien / drzwi, prace stolarskie, prace ciesielskie, układanie parkietów i paneli, montaż i naprawa w warsztacie samochodowym, naprawa / konserwacja maszyn / utrzymanie ruchu  

Ten artykuł 3666.008 - MAXXCRAFT 800 zgodne z normą DIN 1041 / (Opis: MAXXCRAFT 800) jest wariantem grupy artykułów MA­XXCRAFT Młot­ki ślu­sar­ski zgodne z normą DIN 1041 (EH 3666.)

Opis
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Opis:
MAXXCRAFT 800
lkopf [mm]:
131 mm
lhges [mm]:
350 mm
gewicht [g]:
800 g
Nr towaru:
3666.008
MAXXCRAFT 800
  • Opis: MAXXCRAFT 800
  • lkopf : 131 mm
  • lhges : 350 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 350 mm x 131 mm x 33 mm
  • Waga: 800 g
  • GTIN: 4030618303077
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15

Materiał

Młot

  • Wysokowartościowa stal specjalna, kuta matrycowo

Uchwyt

  • Drewno hikorowe
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3666.008
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.