Ak­ce­so­ria do: 22111. Sworz­nie usta­la­ją­ce with loc­king me­cha­nism push-lock

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0116
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Waga: 7,5 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M16 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0118
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Waga: 15 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)