3748.040 - SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami
Miedź / nylon; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego

Seria SIMPLEX 3748 obejmuje kombinację końcówek z miedzi i nylonu.

Jako najtwardsza w programie SIMPLEX, końcówka miedziana (seria 3804) wytwarza ekstremalnie wysokie siły uderzenia, ale w porównaniu z młotkiem stalowym jest łagodniejsza. Zastępuje ona zwykły młotek miedziany.

Końcówka nylonowa (seria 3208) oferuje znakomite właściwości udarowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała, nie odpryskuje nawet w temperaturach ujemnych. Ponadto jest również odporna na oleje i smary.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia.

Trzonek z włókna szklanego jest bardzo wytrzymały i trwały, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach 30mm i 40mm.

Cechy produktu:

  • Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z miedzi (twarda) i nylonu (biały, twardy, bardzo odporna na ścieranie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporna na oleje i smary). 
  • Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru. 
  • Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć. 
  • Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów. 
  • Dostępne w rozmiarach ø30mm i ø40mm. 
  • Zastępuje klasyczne młotki miedziane. 

Przykłady zastosowań

Budowa instalacji przemysłowych, prace blacharskie, naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym

Ten artykuł 3748.040 - SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami Miedź / nylon; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego / (Ø: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Młot­ki SIM­PLEX Miedź / nylon; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego (EH 3748.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1150 g
Nr towaru:
3748.040
SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Waga: 1150 g
  • GTIN: 4030618305057
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiał

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym

wkładka 1

  • miedź z tulejką plastikową
  • twardy

wkładka 2

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

  • Żeliwo, wzmocnione, czarne
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3748.040
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.