3380.045 - Młotek z miękkim bijakiem SECURAL       
Trzonek oraz główka młotka wykonana z jednej części , bijaki kwadratowe

Młotek firmy SECURAL dzięki prostokątnym wkładkom jest prawdziwym specjalistą od narożników i krawędzi.

Wykonane z poliuretanu, średnio twarde wkładki są wymienne.

Idealnie wyważony stosunek masy główki młotka do masy śrutu w połączeniu z właściwościami amortyzującymi powierzchni uderzających gwarantuje maksymalne tłumienie odbicia. Pozwala to użytkownikowi na pracę z mniejszym obciążeniem stawów przy jednoczesnym stosowaniu ekstremalnie dużych sił uderzenia.

Spawana w kierunku wzdłużnym obudowa zapewnia doskonale odporne na złamania połączenie pomiędzy główką młotka a trzonkiem.

Produkt ten jest dostępny w dwóch rozmiarach: 680g i 1000g z końcówkami o wymiarach odpowiednio 30 x 40mm i 35 x 45mm.

Cechy produktu:

  • Wymienne, prostokątne i średnio twarde wkładki wykonane z poliuretanu.
  • Umożliwiają tłumienie hałasu i pracę całkowicie bez odbicia.
  • Wyjątkowo duża siła uderzenia przy niewielkiej wadze.
  • Idealnie odporne na złamanie połączenie główki młotka z trzonkiem dzięki wzdłużnym spawom obudowy.
  • Dostępne w dwóch rozmiarach: 680g i 1000g z końcówkami o wymiarach odpowiednio 30 x 40mm i 35 x 45mm.

Przykłady zastosowań

Układanie parkietów i paneli, montaż okien i drzwi, konstrukcje z płyt kartonowo - gipsowych, montaż mebli, prace stolarskie, prace blacharskie, pozycjonowanie i dopasowywanie elementów, naprawy, dłutowanie

Ten artykuł 3380.045 - Młotek z miękkim bijakiem SECURAL        Trzonek oraz główka młotka wykonana z jednej części , bijaki kwadratowe / (Długość x Szerokość: 35 mm x 45 mm) jest wariantem grupy artykułów Mło­tek z mięk­kim bi­ja­kiem SE­CU­RA­L        Trzonek oraz główka młotka wykonana z jednej części , bijaki kwadratowe (EH 3380.)

Dłu­gość x Sze­ro­kość [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Dłu­gość x Sze­ro­kość [mm]:
35 mm x 45 mm
lkopf [mm]:
140 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
1000 g
Nr towaru:
3380.045
Młotek z miękkim bijakiem SECURAL       
  • Długość x Szerokość: 35 mm x 45 mm
  • lkopf : 140 mm
  • lhges : 310 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 310 mm x 140 mm x 37 mm
  • Waga: 1000 g
  • GTIN: 4030618310846
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiał

Wersja

  • Solidna obudowa z blachy stalowej z ergonomicznym uchwytem gumowym

Wkładki

  • Poliuretan, żółty, prostokątny
  • Średnio twardy 
  • wytłumienie hałasu
  • Tłumiące drgania
  • odporny na ścieranie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3380.045
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SECURAL soft-face mallet
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu młotka wkładki SUPERCRAFT
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.