3377.140 - SUPERCRAFT soft-face mallet
z odpornym na pękanie stalowym trzonkiem, żółtym fluorescencyjnym, ergonomicznym i  antypoślizgowym uchwytem

Rurowa główka młotków SUPERCRAFT wypełniona jest śrutem stalowym. Dzięki temu energia śrutu stalowego przekazywana jest z niewielkim opóźnieniem w momencie uderzenia powierzchni stykowej młotka w obrabiany przedmiot. Dzięki zredukowanemu odbiciu energia uderzenia jest doskonale pochłaniana. W rezultacie uzyskujemy uderzenie o wyjątkowej sile. Ponadto młotki SUPERCRAFT w porównaniu ze zwykłymi młotkami stalowymi pozwalają na pracę ze znacznie zwiększonym bezpieczeństwem, mniejszym obciążeniem stawów i większym tłumieniem hałasu.

Wymienne wkładki posiadają doskonałe właściwości udarowe i gwarantują połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składają się one z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu z plastikowymi wkładkami formowanymi wtryskowo, są one znacznie bardziej odporne na zużycie i trwałe, i nigdy nie odpryskują, nawet w temperaturach poniżej zera. Ta wersja posiada odporną na złamanie rękojeść z rury stalowej i ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy uchwyt gumowy. Żółta fluorescencyjna powłoka proszkowa umożliwia szybkie i łatwe odnalezienie młotka.

Wszystkie połączenia spawane są całkowicie zrobotyzowane. Niezwykle szczelne i najwyższej jakości połączenie spawane zapobiega wydostawaniu się wypełnienia ze śrutu stalowego nawet przy maksymalnym obciążeniu.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

  • Nie odbija się, do wyjątkowo mocnych uderzeń.
  • Tłumiący hałas i delikatny dla stawów.
  • Wkładki wykonane ze specjalnego nylonu o maksymalnej wytrzymałości.
  • Odporna na złamanie rękojeść z rury stalowej z ergonomicznym antypoślizgowym gumowym uchwytem.
  • Całkowicie zgrzewana przez robota.
  • Tuleja ochronna rękojeści działa jako zabezpieczenie przed uderzeniem.
  • Rękojeść i wkłady wymienne.
  • Żółta fluorescencyjna powłoka proszkowa umożliwia szybkie i łatwe odnalezienie narzędzia.
  • Dostępne w rozmiarach od 30mm do 60mm.

Przykłady zastosowań

Prace serwisowe w lotnictwie, pozycjonowanie lekkich elementów, montaż elementów z ostrymi krawędziami, naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym, prace blacharskie, prostowanie, montaż obudów, budowa instalacji przemysłowych, prace konserwacyjne, tapicerzy / rymarze, wybijanie otworów za pomocą przebijaka, wbijanie oczek za pomocą stempli, wbijanie skobelków

Ten artykuł 3377.140 - SUPERCRAFT soft-face mallet z odpornym na pękanie stalowym trzonkiem, żółtym fluorescencyjnym, ergonomicznym i  antypoślizgowym uchwytem / (Ø: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Młot­ki bez­odrzu­to­we SU­PER­CRAFT z odpornym na pękanie stalowym trzonkiem, żółtym fluorescencyjnym, ergonomicznym i  antypoślizgowym uchwytem (EH 3377.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
805 g
Nr towaru:
3377.140
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 305 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 305 mm x 115 mm x 40 mm
  • Waga: 805 g
  • GTIN: 4030618309420
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiał

Uchwyt

  • Rura stalowa z ergonomicznym uchwytem gumowym

Wkładki

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • wytłumienie hałasu
  • Do mocnego uderzania
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3377.140
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Młotki bezodrzutowe SUPERCRAFT  
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu młotka wkładki SUPERCRAFT
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
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.