3366.0S6 - Młot leśny
z ergonomicznym, lakierowanym trzonkiem hikorowym eliminującym drgania

Rurowa głowica młota leśnego jest wypełniona śrutem stalowym. W rezultacie energia śrutu stalowego jest przekazywana z lekkim opóźnieniem, gdy powierzchnia młotka styka się z obrabianym przedmiotem. Zmniejszone odbicie pozwala na pochłanianie energii uderzenia z doskonałą skutecznością. W rezultacie uzyskujemy uderzenie o wyjątkowej sile.

Co więcej, taki młot pozwala na pracę przy znacznie mniejszym obciążeniu stawów i większym tłumieniu hałasu w porównaniu do zwykłych młotków stalowych.

Wykonane ze specjalnego nylonu wymienne wkładki są bardzo trwałe, tłumiące hałas, odporne na odpryski i przystosowane do bardzo dużych sił uderzenia. Są one również płaskie i pozwalają na delikatne wbijanie drewnianych pali bez ich uszkadzania.

Spawana przez robota głowica młota posiada wbudowaną tuleję ochronną trzonka.

Długowłóknisty i bardzo wytrzymały trzonek hikorowy jest lakierowany i ergonomicznie ukształtowany.

Produkt dostępny jest w trzech wersjach: średnice główki 80mm, 100mm i 100mm o masie całkowitej odpowiednio 3,600g, 5,000g i 6,500g.

UWAGA: nie nadaje się do stosowania w produkcji przemysłowej lub innych wrażliwych środowiskach! Brak płyt udarowych pomiędzy śrutem stalowym a wkładkami!

Cechy produktu:

  • Bezodrzutowy młot leśny do wyjątkowo mocnych uderzeń i pracy przy zmniejszonym obciążeniu stawów i niskim poziomie hałasu.
  • Bardzo trwałe, wymienne, odporne na odpryskiwanie, płaskie wkłady ze specjalnego nylonu.
  • Zgrzewana robotem tuleja ochronna główki młotka i trzonka.
  • Długowłóknisty i bardzo wytrzymały trzonek hikorowy, lakierowany i ergonomicznie ukształtowany.
  • Dostępne w rozmiarach 80mm (waga całkowita 3.,00), 100mm (waga całkowita 5,000g) i 100mm (waga całkowita 6,000g).

Przykłady zastosowań

Delikatne wbijanie drewnianych pali

 

UWAGA: Śrut stalowy nie jest szczelnie zamknięty w obudowie i może się wydostać, jeśli wkładki zostaną usunięte. Nie używać we wrażliwych środowiskach / przemyśle!

Ten artykuł 3366.0S6 - Młot leśny z ergonomicznym, lakierowanym trzonkiem hikorowym eliminującym drgania / (Ø: 100 mm, Waga: 6500 g) jest wariantem grupy artykułów Młot leśny z ergonomicznym, lakierowanym trzonkiem hikorowym eliminującym drgania (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
265 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
6500 g
Nr towaru:
3366.0S6
Młot leśny
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 265 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 1000 mm x 265 mm x 100 mm
  • Waga: 6500 g
  • GTIN: 4030618303893

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe

Wkładki

  • Nylon, biały
  • Płaska
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • wytłumienie hałasu
  • Do mocnego uderzania
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3366.0S6
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.