- 適合: MaxxCraft 500
-
: 280 mm
- 長さ x 幅 x 高さ: 280 mm x 35 mm x 25 mm
- 重量: 120 g
- GTIN: 4030618303206
- proficl@ss 5.0: EAC428c022
- ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
材質
ハンドル
備考
人間工学的デザイン、コーティング、強靭性
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
Application overview hand tools
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.