Pla­queurs Pit­bull®

EH 23290.

Les plaqueurs Pitbull® sont conçus pour des hauteurs réduites et des forces de serrage élevées et un effet de plaquage. Le joint torique permet de soulever le plaqueur lors du desserrage.

The knife edge version (picture 1) is especially suited for blanks.

The blunt edged version (picture 2) allows you to cover nearly all types of application. The version made of brass provides for clamping that is gentle, yet secure.

The Pitbull® Clamp with machinable edge (picture 3) has been designed with a machining add-on that allows for a contour to be milled into the workpiece. This version from hardened steel combines good machinability with excellent wear resistance.

The Pitbull® Clamps are distinguished by the following characteristics:

  • space-saving design
  • extra low construction height
  • high clamping / tensioning force with pull-down effect
  • ideal for multi-side machining and multiple clamping systems

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d [mm]
b [mm]
l1 H9 [mm]
Course de ser­rage s [mm]
Force de ser­rage max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bord pointu
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
Course de ser­rage s [mm]:
0,4 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
2,6 kN
Numéro d’article:
23290.0052
CAO
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord pointu – croquis 1, acier
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min.: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • Course de serrage s: 0,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Force de serrage max.: 2,6 kN
  • Couple de serrage max.: 6 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord pointu
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
Course de ser­rage s [mm]:
0,6 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
23290.0054
CAO
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord pointu – croquis 1, acier
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min.: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • Course de serrage s: 0,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Force de serrage max.: 8 kN
  • Couple de serrage max.: 17 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord pointu
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
25,4 mm
Course de ser­rage s [mm]:
1,2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
23290.0056
CAO
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord pointu – croquis 1, acier
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 25,4 mm
  • l2: 10,2 mm
  • h1: 11,4 mm
  • h2 min.: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • Course de serrage s: 1,2 mm
  • SW: 8 mm
  • Force de serrage max.: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord pointu
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
38,1 mm
Course de ser­rage s [mm]:
1,9 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
23290.0058
CAO
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord pointu – croquis 1, acier
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 38,1 mm
  • l2: 15,2 mm
  • h1: 16,3 mm
  • h2 min.: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • Course de serrage s: 1,9 mm
  • SW: 10 mm
  • Force de serrage max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 120 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 195 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord plat
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
Course de ser­rage s [mm]:
0,4 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
2,6 kN
Numéro d’article:
23290.0062
CAO
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord plat – croquis 2, acier
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min.: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • Course de serrage s: 0,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Force de serrage max.: 2,6 kN
  • Couple de serrage max.: 6 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6,2 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord plat
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
Course de ser­rage s [mm]:
0,6 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
23290.0064
CAO
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord plat – croquis 2, acier
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min.: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • Course de serrage s: 0,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Force de serrage max.: 8 kN
  • Couple de serrage max.: 17 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord plat
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
25,4 mm
Course de ser­rage s [mm]:
1,2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
23290.0066
CAO
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord plat – croquis 2, acier
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 25,4 mm
  • l2: 10,2 mm
  • h1: 11,4 mm
  • h2 min.: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • Course de serrage s: 1,2 mm
  • SW: 8 mm
  • Force de serrage max.: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord plat
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
38,1 mm
Course de ser­rage s [mm]:
1,9 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
23290.0068
CAO
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord plat – croquis 2, acier
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 38,1 mm
  • l2: 15,2 mm
  • h1: 16,3 mm
  • h2 min.: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • Course de serrage s: 1,9 mm
  • SW: 10 mm
  • Force de serrage max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 120 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 201 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord plat
Ma­tières:
laiton
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
Course de ser­rage s [mm]:
0,4 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
1,5 kN
Numéro d’article:
23290.0204
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord plat – croquis 2, laiton
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min.: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • Course de serrage s: 0,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Force de serrage max.: 1,5 kN
  • Couple de serrage max.: 2,8 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,3 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord plat
Ma­tières:
laiton
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
Course de ser­rage s [mm]:
0,6 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
4 kN
Numéro d’article:
23290.0206
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord plat – croquis 2, laiton
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min.: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • Course de serrage s: 0,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Force de serrage max.: 4 kN
  • Couple de serrage max.: 5,6 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
avec bord usiné; pour serrage par forme
Ma­tières:
acier revenu
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
26,9 mm
Course de ser­rage s [mm]:
1,2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
23290.0310
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • avec bord usiné; pour serrage par forme – croquis 3, acier revenu
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 26,9 mm
  • l2: 10,16 mm
  • h1: 11,4 mm
  • l3: 1,5 mm
  • h2 min.: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • Course de serrage s: 1,2 mm
  • SW: 8 mm
  • Force de serrage max.: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
avec bord usiné; pour serrage par forme
Ma­tières:
acier revenu
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
42,6 mm
Course de ser­rage s [mm]:
1,9 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
23290.0312
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • avec bord usiné; pour serrage par forme – croquis 3, acier revenu
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 42,6 mm
  • l2: 15,24 mm
  • h1: 16,3 mm
  • l3: 4,5 mm
  • h2 min.: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • Course de serrage s: 1,9 mm
  • SW: 10 mm
  • Force de serrage max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 120 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 220 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull

Matières

Mini crampon

  • acier trempé
  • laiton
  • acier revenu

Vis

  • acier traité

Joint torique

  • NBR

Notes

The o-ring is used to lift the clamp off when it is released.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23290. Plaqueurs Pitbull
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.