22060.0624 - Poussoir
avec six pans creux

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

Cet article 22060.0624 - Poussoir avec six pans creux / inox, embout en thermoplastique, ressort standard (d1: M24) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs avec six pans creux (EH 22060.)

Ma­tières
Pres­sion
d1 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
Numéro d’article:
22060.0624
Documents
Poussoir
  • inox, embout en thermoplastique, ressort standard
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Course s: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 80 N
  • Pression1) F2: ~ 180 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 143 g
Poussoir
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1: M16 mm
Numéro d’article:
22060.0916
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Poids: 144 g

Matières

Embout

  • thermoplastique (POM), blanc

Corps

  • inox 1.4305

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Assemblage

Les poussoirs peuvent être montés et démontés grâce au six pans ou à la fente de vis.

Pour le serrage côté embout, merci d'utiliser l'outil de montage adapté.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22060.0624
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.