SIMPLEX 劈斧
 IM0013198 Foto Banner

SIMPLEX 劈斧

斧头 - 劈开木柴的万用工具

承载 “德国製造” 的高质量象徵,SIMPLEX软面槌被认为是软面槌的黄金标准。其品质,多功能性和可靠性,适用于各种广泛的应用和工业。 “SIMPLE劈斧”阐释了即使80多年过后,Erwin Halder KG仍然拥有许多的创新方案!

快速 - 简单 - 安全:新的“SIMPLEX劈斧”

SIMPLEX劈斧被设计为多功能的使用,如伐木,园艺,以及田园。使用楔子以劈开木柴和伐木。

SIMPLEX劈斧的优势显现如下:

  • 2个工具于一身
  • 与分别购买槌斧和软面槌相比,可节省成本
  • 斧刃由落锻而成,经过谨慎的热处理和研磨
  • 高品质的人体工学山胡桃手柄
  • 包括强健的皮革刀鞘
  • 有专利且延展性的斧刃
  • 提高在职安全性:由于採用了超塑性插件,敲击在钢/铝製的楔子上,不会破坏/分裂楔子。
  • 更换已磨耗插件或已损坏的木製手柄,是快速简单的。并可以由使用者直接完成。
  • 具有坚实的手柄保护套的外壳,在错过打击的情况下,可保持手柄不被折断。
  • KWF认证(KFW测试)
  • 由VPA Remscheid研究所的GS认证。
  • 德国製造

应用领域:

带有马达的手动木材收割

安全和材料友好的方式钉入楔子

用楔子分割砍伐的木材

分割木柴

钉入木桩

为专业人士和私人用户製作木柴。

SIMPLEX 劈斧提供出众的工作效果,以最小的努力获得最大的工作安全性!