SIMPLEX 斧刃 
带楔肋

EH 3210.

SIMPLEX分叉斧頭的這種經過鍛造和硬化的經過鍛造的斧頭刀片經過拋光和球磨處理。 這樣可以防止斧頭卡在木頭中並保持其劈開動作。 優化的楔形肋提高了劈開效果,並防止工具卡在木材中,使該版本成為劈開硬木的理想選擇。 它的重量為1,070克,使劈斧的頂部更加沉重,因此有助於做出出色的劈叉動作。 附帶的塑料套筒可以將分體刀片夾緊到SIMPLEX外殼中。 該斧頭刀片只能安裝在鑄鋼外殼3011.750中! 對該版本進行升級可以節省金錢和資源。

產品特點:

  • SIMPLEX劈開斧頭的斧頭刀片。
  • 帶楔形肋的鍛造斧頭刀片。
  • 劈開硬木的理想選擇。
  • 研磨和拋光。
  • 球形接地,不會卡在木頭上。
  • 1,070g的重量提供了極大的頂部重量和劈叉軸的良好劈叉效果。
  • 塑料套,用於夾緊SIMPLEX外殼。
  • 可以進行改裝,從而大大節省了成本和資源。
  • 只能安裝在鑄鋼外殼3011.750中!

您的选择导致 1 打击

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
1070 g
品项品号.:
3210.751
SIMPLEX 斧刃 
  • Ø: 50 mm
  • lspalt : 100 mm
  • 长 x 宽 x 高: 130 mm x 100 mm x 32,5 mm
  • 重量: 1070 g
  • GTIN: 4030618310259
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

材质 

入子

  • 高级碳钢,锻造和硬化 
  • 包括塑料插座

组装 

只能将斧头刀片3210.751安装到铸铁外壳3011.750中!

注意事项

有专利的壳内固定 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3210. SIMPLEX 斧刃  – 带楔肋
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX splitting axe
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools