EH 3210.
SIMPLEX分叉斧头的这种经过锻造和硬化的经过锻造的斧头刀片经过抛光和球磨处理。这样可以防止斧头卡在木头中并保持其劈开动作。它的细长形状使该斧头刀片非常适合分裂针叶木材。它的重量为930克,使劈斧的顶部更加沉重,因此有助于做出出色的劈叉动作。附带的塑料套筒可以将分体刀片夹紧到SIMPLEX外壳中。该斧头刀片只能安装在铸钢外壳3011.750中!对该版本进行升级可以节省金钱和资源。
產品特點:
您的选择导致 1 打击
More details
入子
轴桨叶3210.750只能安装在铸钢外壳3011.750!
有专利的壳内固定
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。