用于 SIMPLEX 劈斧的外壳

EH 3011.

该铸钢轴承座是专门为SIMPLEX劈分轴而开发的。它带有一个集成的手柄保护套,可以在发生误击时保护手柄。外壳坚固且具有减震效果,非常耐用,并具有出色的抗断裂性-尤其要归功于其耐磨的粉末涂层。 990克的重量使劈开轴的顶部更加沉重,因此有助于做出出色的劈开动作。只能在此外壳中安装SIMPLEX分叉斧头备件!

对该版本进行升级可以节省金钱和资源。

產品特點:

  • 鑄鋼軸承座,用於SIMPLEX分離軸。
  • 帶有集成的手柄保護套。
  • 優異的抗斷裂性。
  • 無碎屑。
  • 減震。
  • 帶有耐磨粉末塗料。
  • 非常耐用。
  • 990克的重量提供了極大的頂部重量和良好的劈開軸劈開效果。
  • 可以進行改裝,從而節省大量成本和資源。
  • 只能在此外殼中安裝SIMPLEX分叉斧頭備件!

降噪,减振,高抗断裂,一体式手柄保护套,非常耐用,坚固,无切屑或开裂,坚固的粉末涂层

您的选择导致 1 打击

Ø [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
990 g
品项品号.:
3011.750
用于 SIMPLEX 劈斧的外壳
  • Ø: 50 mm
  • 长 x 宽 x 高: 81 mm x 54 mm x 122 mm
  • 重量: 990 g
  • GTIN: 4030618300816
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

材质 

外壳

  • 铸铁 

组装 

只有单劈斧交换零件必须与这些铸铁外壳安装 (参考编号3011.750)。

注意事项

包含螺丝,螺帽和弹簧华司。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3011. 用于 SIMPLEX 劈斧的外壳
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX splitting axe
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材