SIMPLEX 劈斧
薄型,铸钢外壳和山核桃手柄 

EH 3007.

Halder的SIMPLEX劈開軸將兩種工具組合在一起,即一把劈開的斧頭和具有最高專業水準的柔軟面部的短槌,與單獨購買這些工具相比,可節省大量成本。林業工作和林業技術委員會(KWF)確認了該產品的頂級質量。經過落錘鍛造和硬化的斧頭刀片經過打磨和拋光。其細長的形狀使其非常適合劈開針葉木材。皮革切割保護裝置可防止運輸過程中造成傷害。

D50mm的超塑刀片是一種中硬塑料刀片,由擠壓且極其均勻的材料製成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。楔入木材時,使用柔軟的一面完全消除了金屬碎片造成的危險。而且,塑料和鋁楔的使用壽命大大延長。外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。總重量為2700克。按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

產品特點:

  • 2合1的工具:劈斧加軟面槌,與單獨購買工具相比,成本要低得多。
  • 薄形鍛造的斧頭刀片非常適合分裂針葉木材。
  • 借助D50mm的超塑插件(白色,中等硬度和非常耐用),在將木頭楔入木箱中時,金屬碎片不會造成受傷的風險。
  • 顯著提高了塑料和鋁楔的使用壽命。
  • 輕柔地驅動木樁。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄,按人體工程學進行上光和整形。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 包括皮革切割保護。
  • 總重量為2700克。

应用区域

松木的砍伐

您的选择导致 1 打击

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lspaltges [mm]:
765 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
2700 g
品项品号.:
3007.750
SIMPLEX 劈斧
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lspaltges : 765 mm
  • lspalt : 100 mm
  • 重量: 2700 g
  • GTIN: 4030618300809
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

材质 

把手

  • 胡桃木 

入子 1 

  • 斧头的刀刃经过锻造,硬化,研磨和抛光处理。
  • 包括塑料插座
  • 包括皮革切割保护

入子 2 

  • 超级塑胶,白色  
  • 中硬 
  • 很耐用  
  • 耐磨  

外壳

  • 铸铁 

组装 

在 SIMPLEX 斧头中只允许安装超塑性材料入子 3207.050。

轴桨叶3210.750只能安装在铸钢外壳3011.750!  

更多产品

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3007. SIMPLEX 劈斧 – 薄型,铸钢外壳和山核桃手柄 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX splitting axe
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools