山核桃柄
用于 SIMPLEX - 劈斧  

EH 3244.

该手柄由山核桃木制成,专门设计用于SIMPLEX劈开轴。符合人体工程学原理的清漆手柄得以开发,可以在任一侧使用轴。山胡桃木是一种具有超长纤维结构的木材,有助于提高手柄的稳定性。这种结构还可以防止手柄完全断裂,并确保两个部件保持连接状态。这样可以防止锤头脱落引起的伤害。该手柄只能安装在铸钢外壳3011.750中!

符合智能SIMPLEX原理,此手柄也可更换。这意味着节省了金钱和资源。

產品特點:

  • 用於SIMPLEX劈刀軸的高品質山胡桃木手柄。
  • 符合人體工程學的形狀,允許在任一側使用劈開軸。
  • 清漆。
  • 長纖維,超耐用。
  • 安全相關(不會一分為二)。
  • 可以進行改裝,從而大大節省了成本和資源。
  • 只能安裝在鑄鋼外殼3011.750中!

您的选择导致 1 打击

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
lges [mm]:
685 mm
gewicht [g]:
620 g
品项品号.:
3244.750
SIMPLEX 核桃木手柄 
  • Ø: 50 mm
  • lges : 685 mm
  • 长 x 宽 x 高: 685 mm x 3 mm x 45 mm
  • 重量: 620 g
  • GTIN: 4030618300830
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材质 

把手

  • 胡桃木 

组装 

Hickory手柄3244.750只能安装在铸钢外壳3011.750! 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3244. 山核桃柄 – 用于 SIMPLEX - 劈斧  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX splitting axe
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材