压板  有沟槽、可调整的反向件、六角形的双头螺帽

EH 23185.

止推垫和反向组件与所述夹钳是连接的,以固定防止损失。因此,夹钳即可使用。而夹钳配有两个可被翻转的扁平端视情况应用。

您的选择导致 14 打击

标称不清。 d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
夹持力量 1) max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
标称不清。 d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 30 mm
l1 [mm]:
115 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
23185.0312
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 30 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • WS: 18 mm
  • WS: 4 mm
  • 夹持力量 1) max. : 30 kN
  • 重量: 1700 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
23185.0313
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • WS: 18 mm
  • WS: 4 mm
  • 夹持力量 1) max. : 30 kN
  • 重量: 800 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
l1 [mm]:
150 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
40 kN
品项品号.:
23185.0314
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • WS: 18 mm
  • WS: 4 mm
  • 夹持力量 1) max. : 40 kN
  • 重量: 1632 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
40 kN
品项品号.:
23185.0315
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • WS: 18 mm
  • WS: 4 mm
  • 夹持力量 1) max. : 40 kN
  • 重量: 1659 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
150 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
40 kN
品项品号.:
23185.0316
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • WS: 24 mm
  • WS: 4 mm
  • 夹持力量 1) max. : 40 kN
  • 重量: 1766 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
40 kN
品项品号.:
23185.0317
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • WS: 24 mm
  • WS: 4 mm
  • 夹持力量 1) max. : 40 kN
  • 重量: 1812 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
187 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
23185.0318
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • WS: 24 mm
  • WS: 4 mm
  • 夹持力量 1) max. : 60 kN
  • 重量: 2578 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
23185.0319
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • WS: 24 mm
  • WS: 4 mm
  • 夹持力量 1) max. : 60 kN
  • 重量: 2629 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
187 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
23185.0320
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • WS: 30 mm
  • WS: 5 mm
  • 夹持力量 1) max. : 60 kN
  • 重量: 2758 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
23185.0321
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • WS: 30 mm
  • WS: 5 mm
  • 夹持力量 1) max. : 60 kN
  • 重量: 2836 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
235 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
75 kN
品项品号.:
23185.0322
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • WS: 30 mm
  • WS: 5 mm
  • 夹持力量 1) max. : 75 kN
  • 重量: 4180 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
75 kN
品项品号.:
23185.0323
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • WS: 30 mm
  • WS: 5 mm
  • 夹持力量 1) max. : 75 kN
  • 重量: 4361 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
l1 [mm]:
235 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
75 kN
品项品号.:
23185.0324
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • WS: 36 mm
  • WS: 5 mm
  • 夹持力量 1) max. : 75 kN
  • 重量: 4500 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
75 kN
品项品号.:
23185.0325
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • WS: 36 mm
  • WS: 5 mm
  • 夹持力量 1) max. : 75 kN
  • 重量: 4650 g
show article view
压板 

材质 

螺丝 

  • 热处理钢 

螺帽

  • 热处理钢 

碟盘

  • 热处理钢 

  • 钢,回火,镀锌  

参考

更大的夹紧高度可透过支撑延展达到(EH 23185.)

组装 

在螺柱内六角能够快速组装和拆卸。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23185. 压板  – 有沟槽、可调整的反向件、六角形的双头螺帽