止推垫和反向组件与所述夹钳是连接的,以固定防止损失。因此,夹钳即可使用。而夹钳配有两个可被翻转的扁平端视情况应用。
這項商品 23185.0313 - 压板 有沟槽、可调整的反向件、六角形的双头螺帽 / (标称不清。 d1: 13 mm, d2: M12, l4: 125 mm) 為商品項目的相對應商品 压板 有沟槽、可调整的反向件、六角形的双头螺帽 (EH 23185.)
螺丝
螺帽
碟盘
钳
更大的夹紧高度可透过支撑延展达到(EH 23185.)
在螺柱内六角能够快速组装和拆卸。