23185.0312 - 压板 
有沟槽、可调整的反向件、六角形的双头螺帽

止推垫和反向组件与所述夹钳是连接的,以固定防止损失。因此,夹钳即可使用。而夹钳配有两个可被翻转的扁平端视情况应用。

這項商品 23185.0312 - 压板  有沟槽、可调整的反向件、六角形的双头螺帽 / (标称不清。 d1: 13 mm, d2: M12, l4: 100 mm) 為商品項目的相對應商品 压板  有沟槽、可调整的反向件、六角形的双头螺帽 (EH 23185.)

标称不清。 d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
夹持力量 1) max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
标称不清。 d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 30 mm
l1 [mm]:
115 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
23185.0312
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 30 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • WS: 18 mm
  • WS: 4 mm
  • 夹持力量 1) max. : 30 kN
  • 重量: 1700 g
压板 

材质 

螺丝 

  • 热处理钢 

螺帽

  • 热处理钢 

碟盘

  • 热处理钢 

  • 钢,回火,镀锌  

参考

更大的夹紧高度可透过支撑延展达到(EH 23185.)

组装 

在螺柱内六角能够快速组装和拆卸。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23185.0312