支撑延展  直形夹具、有沟槽、可调整的反向件

EH 23185.

支撑延展在夹钳的反向件栓紧 EH 23185。用于钳紧高度(尺寸 H2) 的延伸。夹紧高度可以藉由支撑扩展来调整。

您的选择导致 7 打击

d1 [mm]
l [mm]
用于夹具    d1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
39 mm
用于夹具    d1 [mm]:
13 mm
品项品号.:
23185.0410
CAD
文件
支撑延展 
  • d1: M10
  • l: 39 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M5
  • d4: 44 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 8 mm – 30 mm
  • a: 10 mm
  • b: 30 mm
  • k: 30 mm
  • 用于夹具    d1: 13 mm
  • 重量: 148 g
show article view
支撑延展 
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
49 mm
用于夹具    d1 [mm]:
17 mm
品项品号.:
23185.0412
CAD
文件
支撑延展 
  • d1: M12
  • l: 49 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 37 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • 用于夹具    d1: 17 mm
  • 重量: 345 g
show article view
支撑延展 
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
94 mm
用于夹具    d1 [mm]:
17 mm
品项品号.:
23185.0413
CAD
文件
支撑延展 
  • d1: M12
  • l: 94 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 80 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • 用于夹具    d1: 17 mm
  • 重量: 473 g
show article view
支撑延展 
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
55 mm
用于夹具    d1 [mm]:
21 mm
品项品号.:
23185.0416
CAD
文件
支撑延展 
  • d1: M16
  • l: 55 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 41 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • 用于夹具    d1: 21 mm
  • 重量: 494 g
show article view
支撑延展 
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
90 mm
用于夹具    d1 [mm]:
21 mm
品项品号.:
23185.0417
CAD
文件
支撑延展 
  • d1: M16
  • l: 90 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 73 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • 用于夹具    d1: 21 mm
  • 重量: 640 g
show article view
支撑延展 
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
69 mm
用于夹具    d1 [mm]:
25 mm
品项品号.:
23185.0420
CAD
文件
支撑延展 
  • d1: M20
  • l: 69 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 52 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • 用于夹具    d1: 25 mm
  • 重量: 1136 g
show article view
支撑延展 
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
109 mm
用于夹具    d1 [mm]:
25 mm
品项品号.:
23185.0421
CAD
文件
支撑延展 
  • d1: M20
  • l: 109 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 91 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • 用于夹具    d1: 25 mm
  • 重量: 1001 g
show article view
支撑延展 

材质 

本体

  • 钢,回火,镀锌  

支撐螺栓

  • 热处理钢、质量8.8、黑色
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23185. 支撑延展  – 直形夹具、有沟槽、可调整的反向件