高度调整圆柱 

EH 23310.

高度调整缸可以用于增加下推夹具 (EH 23310) 的夹合高度。它也可被用于座销 (EH 22680.),销 (EH 22690.) 和自校衬垫 (EH 22730. - EH 22741.) 的组合。 

您的选择导致 25 打击

相片 
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
相片 :
2
d1 -0,1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
300 mm
d2 [mm]:
M24
品项品号.:
23310.0244
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  2
  • d1 -0,1: 90 mm
  • l1 ±0,02: 300 mm
  • d2: M24
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • WS : 65 mm
  • 重量: 13820 g
show article view
高度调整圆柱 

材质 

  • 钢,表面硬化,染黑,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23310. 高度调整圆柱 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Down-Thrust Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息