承座销  销型  

EH 22680.

适合作为实心且精密的底座组件及止动组件,而梢状型式的此种定位梢,可应用于定位点窄小的组件中。

表面感应硬化和地面

您的选择导致 28 打击

版本
相片 
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有公牙 
相片 :
1
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
品项品号.:
22680.0402
CAD
文件
承座销 
  • 有公牙  – 相片  1
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 10 mm
  • d3: 11 mm
  • WS : 10 mm
  • 起动 扭力  max. : 7 Nm
  • 重量: 7,7 g
show article view
承座销 
版本:
有公牙 
相片 :
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
品项品号.:
22680.0404
CAD
文件
承座销 
  • 有公牙  – 相片  1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 11 mm
  • WS : 10 mm
  • 起动 扭力  max. : 7 Nm
  • 重量: 12 g
show article view
承座销 
版本:
有公牙 
相片 :
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
品项品号.:
22680.0412
CAD
文件
承座销 
  • 有公牙  – 相片  1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS : 13 mm
  • 起动 扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 17 g
show article view
承座销 
版本:
有公牙 
相片 :
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
品项品号.:
22680.0414
CAD
文件
承座销 
  • 有公牙  – 相片  1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS : 13 mm
  • 起动 扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 23 g
show article view
承座销 
版本:
有公牙 
相片 :
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
品项品号.:
22680.0416
CAD
文件
承座销 
  • 有公牙  – 相片  1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS : 13 mm
  • 起动 扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
承座销 
版本:
有公牙 
相片 :
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
品项品号.:
22680.0418
CAD
文件
承座销 
  • 有公牙  – 相片  1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS : 13 mm
  • 起动 扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 30 g
show article view
承座销 
版本:
有公牙 
相片 :
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
品项品号.:
22680.0422
CAD
文件
承座销 
  • 有公牙  – 相片  1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • WS : 17 mm
  • 起动 扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 30 g
show article view
承座销 
版本:
有公牙 
相片 :
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
品项品号.:
22680.0424
CAD
文件
承座销 
  • 有公牙  – 相片  1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • WS : 17 mm
  • 起动 扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 51 g
show article view
承座销 
版本:
有公牙 
相片 :
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22680.0426
CAD
文件
承座销 
  • 有公牙  – 相片  1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • WS : 17 mm
  • 起动 扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 35 g
show article view
承座销 
版本:
有公牙 
相片 :
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22680.0428
CAD
文件
承座销 
  • 有公牙  – 相片  1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • WS : 17 mm
  • 起动 扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 58 g
show article view
承座销 
版本:
有公牙 
相片 :
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
品项品号.:
22680.0432
CAD
文件
承座销 
  • 有公牙  – 相片  1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • WS : 19 mm
  • 起动 扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 48 g
show article view
承座销 
版本:
有公牙 
相片 :
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
品项品号.:
22680.0434
CAD
文件
承座销 
  • 有公牙  – 相片  1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • WS : 19 mm
  • 起动 扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 75 g
show article view
承座销 
版本:
有公牙 
相片 :
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22680.0436
CAD
文件
承座销 
  • 有公牙  – 相片  1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • WS : 19 mm
  • 起动 扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 56 g
show article view
承座销 
版本:
有公牙 
相片 :
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22680.0438
CAD
文件
承座销 
  • 有公牙  – 相片  1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • WS : 19 mm
  • 起动 扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 83 g
show article view
承座销 
版本:
有母牙  
相片 :
2
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
品项品号.:
22680.0452
CAD
文件
承座销 
  • 有母牙   – 相片  2
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 8,5 mm
  • t: 6 mm
  • d3: 11 mm
  • WS : 10 mm
  • 起动 扭力  max. : 7 Nm
  • 重量: 5,7 g
show article view
承座销 
版本:
有母牙  
相片 :
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
品项品号.:
22680.0454
CAD
文件
承座销 
  • 有母牙   – 相片  2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 13,5 mm
  • t: 9 mm
  • d3: 11 mm
  • WS : 10 mm
  • 起动 扭力  max. : 7 Nm
  • 重量: 8,9 g
show article view
承座销 
版本:
有母牙  
相片 :
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
品项品号.:
22680.0462
CAD
文件
承座销 
  • 有母牙   – 相片  2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS : 13 mm
  • 起动 扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
承座销 
版本:
有母牙  
相片 :
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
品项品号.:
22680.0464
CAD
文件
承座销 
  • 有母牙   – 相片  2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS : 13 mm
  • 起动 扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 18 g
show article view
承座销 
版本:
有母牙  
相片 :
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
品项品号.:
22680.0466
CAD
文件
承座销 
  • 有母牙   – 相片  2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS : 13 mm
  • 起动 扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 16 g
show article view
承座销 
版本:
有母牙  
相片 :
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
品项品号.:
22680.0468
CAD
文件
承座销 
  • 有母牙   – 相片  2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • WS : 13 mm
  • 起动 扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 21 g
show article view
承座销 
版本:
有母牙  
相片 :
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
品项品号.:
22680.0472
CAD
文件
承座销 
  • 有母牙   – 相片  2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • WS : 17 mm
  • 起动 扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 24 g
show article view
承座销 
版本:
有母牙  
相片 :
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
品项品号.:
22680.0474
CAD
文件
承座销 
  • 有母牙   – 相片  2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • WS : 17 mm
  • 起动 扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 38 g
show article view
承座销 
版本:
有母牙  
相片 :
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22680.0476
CAD
文件
承座销 
  • 有母牙   – 相片  2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • WS : 17 mm
  • 起动 扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 28 g
show article view
承座销 
版本:
有母牙  
相片 :
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22680.0478
CAD
文件
承座销 
  • 有母牙   – 相片  2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • WS : 17 mm
  • 起动 扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 44 g
show article view
承座销 

材质 

  • 钢,热处理, 染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22680. 承座销  – 销型