自行调整脚垫  与硬金属球,肋和自我复位

EH 22731.

适合用作支撑件、推力垫及制作成各式夹持组件,特别适用于铸造件(硬质铸造外壳).

通过复位到平行位置,自对准垫的接触点提供限定的初始位置,从而防止在插入工件时垫处于倾斜位置。

您的选择导致 16 打击

版本
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
静态荷重能力 max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
静态荷重能力 max.  [kN]:
10 kN
品项品号.:
22731.0362
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢 
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 球直径: 10 mm
  • WS : 11 mm
  • 静态荷重能力 max. : 10 kN
  • 起始扭力  max. : 10 Nm
  • 重量: 14 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
静态荷重能力 max.  [kN]:
10 kN
品项品号.:
22731.0363
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢 
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 球直径: 10 mm
  • WS : 11 mm
  • 静态荷重能力 max. : 10 kN
  • 起始扭力  max. : 25 Nm
  • 重量: 15 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22731.0378
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢 
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 球直径: 16 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 25 Nm
  • 重量: 48 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22731.0379
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢 
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 球直径: 16 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 46 Nm
  • 重量: 50 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22731.0380
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢 
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • 球直径: 16 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 82 Nm
  • 重量: 53 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
静态荷重能力 max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22731.0381
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢 
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • 球直径: 25 mm
  • WS : 27 mm
  • 静态荷重能力 max. : 90 kN
  • 起始扭力  max. : 206 Nm
  • 重量: 186 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
静态荷重能力 max.  [kN]:
165 kN
品项品号.:
22731.0382
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢 
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • 球直径: 40 mm
  • WS : 41 mm
  • 静态荷重能力 max. : 165 kN
  • 起始扭力  max. : 407 Nm
  • 重量: 639 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
静态荷重能力 max.  [kN]:
165 kN
品项品号.:
22731.0383
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢 
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • 球直径: 40 mm
  • WS : 41 mm
  • 静态荷重能力 max. : 165 kN
  • 起始扭力  max. : 698 Nm
  • 重量: 673 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
静态荷重能力 max.  [kN]:
10 kN
品项品号.:
22731.0390
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 不锈钢   
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 球直径: 10 mm
  • WS : 11 mm
  • 静态荷重能力 max. : 10 kN
  • 起始扭力  max. : 10 Nm
  • 重量: 14 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
静态荷重能力 max.  [kN]:
10 kN
品项品号.:
22731.0392
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 不锈钢   
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 球直径: 10 mm
  • WS : 11 mm
  • 静态荷重能力 max. : 10 kN
  • 起始扭力  max. : 25 Nm
  • 重量: 15 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22731.0394
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 不锈钢   
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 球直径: 16 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 25 Nm
  • 重量: 48 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22731.0396
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 不锈钢   
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 球直径: 16 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 46 Nm
  • 重量: 50 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22731.0398
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 不锈钢   
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • 球直径: 16 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 82 Nm
  • 重量: 53 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
静态荷重能力 max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22731.0399
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 不锈钢   
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • 球直径: 25 mm
  • WS : 27 mm
  • 静态荷重能力 max. : 90 kN
  • 起始扭力  max. : 206 Nm
  • 重量: 186 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
静态荷重能力 max.  [kN]:
165 kN
品项品号.:
22731.0400
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 不锈钢   
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • 球直径: 40 mm
  • WS : 41 mm
  • 静态荷重能力 max. : 165 kN
  • 起始扭力  max. : 407 Nm
  • 重量: 639 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
静态荷重能力 max.  [kN]:
165 kN
品项品号.:
22731.0401
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 不锈钢   
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • 球直径: 40 mm
  • WS : 41 mm
  • 静态荷重能力 max. : 165 kN
  • 起始扭力  max. : 698 Nm
  • 重量: 673 g
show article view
自行调整脚垫 

材质 

弹簧零件

  • 热塑性PUR

珠子 

  • 硬金属,有肋纹,镀镍 

本体

  • 钢,热处理,磷酸盐处理 
  • 锌压铸,烤漆,黑色 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22731. 自行调整脚垫  – 与硬金属球,肋和自我复位
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Self-Aligning Pads