自行调整脚垫  可调整的,可自行设定

EH 22741.

适合用作止动组件、支撑组件及推力垫,以及装配至固夹组件上.

通过复位到平行位置,自对准垫的接触点提供限定的初始位置,从而防止在插入工件时垫处于倾斜位置。

您的选择导致 21 打击

版本
材质 
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
静态荷重能力 max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有平面的珠子, 平面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
8 kN
品项品号.:
22741.0013
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 平面  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • 静态荷重能力 max. : 8 kN
  • 起始扭力  max. : 25 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 平面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
8 kN
品项品号.:
22741.0016
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 平面  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • 球直径: 12 mm
  • 静态荷重能力 max. : 8 kN
  • 起始扭力  max. : 46 Nm
  • 重量: 44 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 平面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22741.0017
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 平面  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • 球直径: 12 mm
  • 静态荷重能力 max. : 15 kN
  • 起始扭力  max. : 82 Nm
  • 重量: 56 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 平面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22741.0024
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 平面  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • 球直径: 16 mm
  • 静态荷重能力 max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 206 Nm
  • 重量: 128 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 平面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22741.0030
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 平面  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • 球直径: 25 mm
  • 静态荷重能力 max. : 90 kN
  • 起始扭力  max. : 407 Nm
  • 重量: 273 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 平面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22741.0036
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 平面  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • 球直径: 25 mm
  • 静态荷重能力 max. : 90 kN
  • 起始扭力  max. : 698 Nm
  • 重量: 466 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 平面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
165 kN
品项品号.:
22741.0046
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 平面  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • 球直径: 40 mm
  • 静态荷重能力 max. : 165 kN
  • 起始扭力  max. : 1355 Nm
  • 重量: 885 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 平面 
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
8 kN
品项品号.:
22741.0113
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 平面  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • 静态荷重能力 max. : 8 kN
  • 起始扭力  max. : 25 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 平面 
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
8 kN
品项品号.:
22741.0116
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 平面  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • 球直径: 12 mm
  • 静态荷重能力 max. : 8 kN
  • 起始扭力  max. : 46 Nm
  • 重量: 44 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 平面 
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22741.0117
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 平面  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • 球直径: 12 mm
  • 静态荷重能力 max. : 15 kN
  • 起始扭力  max. : 82 Nm
  • 重量: 56 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 平面 
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22741.0124
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 平面  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • 球直径: 16 mm
  • 静态荷重能力 max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 206 Nm
  • 重量: 128 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 平面 
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22741.0130
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 平面  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • 球直径: 25 mm
  • 静态荷重能力 max. : 90 kN
  • 起始扭力  max. : 407 Nm
  • 重量: 273 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 平面 
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22741.0136
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 平面  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • 球直径: 25 mm
  • 静态荷重能力 max. : 90 kN
  • 起始扭力  max. : 698 Nm
  • 重量: 466 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 平面 
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
165 kN
品项品号.:
22741.0146
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 平面  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • 球直径: 40 mm
  • 静态荷重能力 max. : 165 kN
  • 起始扭力  max. : 1355 Nm
  • 重量: 885 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
8 kN
品项品号.:
22741.0313
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 肋纹面  – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • 静态荷重能力 max. : 8 kN
  • 起始扭力  max. : 25 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
8 kN
品项品号.:
22741.0316
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 肋纹面  – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • 球直径: 12 mm
  • 静态荷重能力 max. : 8 kN
  • 起始扭力  max. : 46 Nm
  • 重量: 44 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22741.0317
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 肋纹面  – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • 球直径: 12 mm
  • 静态荷重能力 max. : 15 kN
  • 起始扭力  max. : 82 Nm
  • 重量: 56 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22741.0324
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 肋纹面  – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • 球直径: 16 mm
  • 静态荷重能力 max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 206 Nm
  • 重量: 128 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22741.0330
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 肋纹面  – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • 球直径: 25 mm
  • 静态荷重能力 max. : 90 kN
  • 起始扭力  max. : 407 Nm
  • 重量: 278 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22741.0336
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 肋纹面  – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • 球直径: 25 mm
  • 静态荷重能力 max. : 90 kN
  • 起始扭力  max. : 698 Nm
  • 重量: 466 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有平面的珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
165 kN
品项品号.:
22741.0346
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 肋纹面  – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • 球直径: 40 mm
  • 静态荷重能力 max. : 165 kN
  • 起始扭力  max. : 1355 Nm
  • 重量: 915 g
show article view
自行调整脚垫 

材质 

弹簧零件

  • 热塑性PUR

珠子 

  • 轴承钢,硬化,明亮的 
  • 塑料,玻璃纤维强化 

本体

  • 钢,热处理,磷酸盐处理 
  • 锌压铸,烤漆,黑色 

螺帽

  • 钢,染黑 (ISO 4035) 
  • 不锈钢   

注意事项

珠子有防止旋转保护 

容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。 

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22741. 自行调整脚垫  – 可调整的,可自行设定
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Self-Aligning Pads