- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢
- d1: 13 mm
- d2: M6
- d3: 8,3 mm
- l1 ±0,2: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 球直径: 10 mm
- WS : 11 mm
- 静态荷重能力 max. : 10 kN
- 起始扭力 max. : 10 Nm
- 重量: 14 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 8,3 mm
- l1 ±0,2: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 球直径: 10 mm
- WS : 11 mm
- 静态荷重能力 max. : 10 kN
- 起始扭力 max. : 25 Nm
- 重量: 15 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 13,2 mm
- l1 ±0,2: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 球直径: 16 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 25 Nm
- 重量: 49 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢
- d1: 20 mm
- d2: M10
- d3: 13,2 mm
- l1 ±0,2: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 球直径: 16 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 46 Nm
- 重量: 50 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 13,2 mm
- l1 ±0,2: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- 球直径: 16 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 82 Nm
- 重量: 54 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1 ±0,2: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- 球直径: 25 mm
- WS : 27 mm
- 静态荷重能力 max. : 90 kN
- 起始扭力 max. : 206 Nm
- 重量: 186 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢
- d1: 50 mm
- d2: M20
- d3: 34,5 mm
- l1 ±0,2: 35 mm
- l2 -0,5: 20 mm
- 球直径: 40 mm
- WS : 41 mm
- 静态荷重能力 max. : 165 kN
- 起始扭力 max. : 407 Nm
- 重量: 633 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢
- d1: 50 mm
- d2: M24
- d3: 34,5 mm
- l1 ±0,2: 35 mm
- l2 -0,5: 24 mm
- 球直径: 40 mm
- WS : 41 mm
- 静态荷重能力 max. : 165 kN
- 起始扭力 max. : 698 Nm
- 重量: 664 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 不锈钢
- d1: 13 mm
- d2: M6
- d3: 8,3 mm
- l1 ±0,2: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 球直径: 10 mm
- WS : 11 mm
- 静态荷重能力 max. : 10 kN
- 起始扭力 max. : 10 Nm
- 重量: 14 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 不锈钢
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 8,3 mm
- l1 ±0,2: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 球直径: 10 mm
- WS : 11 mm
- 静态荷重能力 max. : 10 kN
- 起始扭力 max. : 25 Nm
- 重量: 15 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 不锈钢
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 13,2 mm
- l1 ±0,2: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 球直径: 16 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 25 Nm
- 重量: 49 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 不锈钢
- d1: 20 mm
- d2: M10
- d3: 13,2 mm
- l1 ±0,2: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 球直径: 16 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 46 Nm
- 重量: 50 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 不锈钢
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 13,2 mm
- l1 ±0,2: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- 球直径: 16 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 82 Nm
- 重量: 54 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 不锈钢
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1 ±0,2: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- 球直径: 25 mm
- WS : 27 mm
- 静态荷重能力 max. : 90 kN
- 起始扭力 max. : 206 Nm
- 重量: 186 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 不锈钢
- d1: 50 mm
- d2: M20
- d3: 34,5 mm
- l1 ±0,2: 35 mm
- l2 -0,5: 20 mm
- 球直径: 40 mm
- WS : 41 mm
- 静态荷重能力 max. : 165 kN
- 起始扭力 max. : 407 Nm
- 重量: 633 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 不锈钢
- d1: 50 mm
- d2: M24
- d3: 34,5 mm
- l1 ±0,2: 35 mm
- l2 -0,5: 24 mm
- 球直径: 40 mm
- WS : 41 mm
- 静态荷重能力 max. : 165 kN
- 起始扭力 max. : 698 Nm
- 重量: 664 g
show article view
材质
珠子
本体
注意事项
珠子有防止旋转保护
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。
规格表 EH 22730. 自行调整脚垫 – 有硬金属球,肋纹
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。