承座销  肋纹或尖头 

EH 22680.

适用于有粗糙表面的工件。尖头形状特别适用于铸造零件。

您的选择导致 16 打击

版本
相片 
l1 [mm]
d1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有硬金属入子,有肋纹, 和有牙的柄 
相片 :
1
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
品项品号.:
22680.0061
CAD
文件
承座销 
  • 有硬金属入子,有肋纹, 和有牙的柄  – 相片  1
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • e: 11,5 mm
  • WS : 10 mm
  • 起动 扭力  max. : 7 Nm
  • 重量: 8,8 g
show article view
承座销 
版本:
有硬金属入子,有肋纹, 和有牙的柄 
相片 :
1
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
22680.0081
CAD
文件
承座销 
  • 有硬金属入子,有肋纹, 和有牙的柄  – 相片  1
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 15 mm
  • WS : 13 mm
  • 起动 扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 22 g
show article view
承座销 
版本:
有硬金属入子,有肋纹, 和有牙的柄 
相片 :
1
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22680.0101
CAD
文件
承座销 
  • 有硬金属入子,有肋纹, 和有牙的柄  – 相片  1
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS : 17 mm
  • 起动 扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 39 g
show article view
承座销 
版本:
有硬金属入子,有肋纹, 和有牙的柄 
相片 :
1
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22680.0121
CAD
文件
承座销 
  • 有硬金属入子,有肋纹, 和有牙的柄  – 相片  1
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS : 19 mm
  • 起动 扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 64 g
show article view
承座销 
版本:
有硬金属入子,有尖点, 和有牙的柄 
相片 :
2
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
品项品号.:
22680.0063
CAD
文件
承座销 
  • 有硬金属入子,有尖点, 和有牙的柄  – 相片  2
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 11,5 mm
  • WS : 10 mm
  • 起动 扭力  max. : 7 Nm
  • 重量: 9,1 g
show article view
承座销 
版本:
有硬金属入子,有尖点, 和有牙的柄 
相片 :
2
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
22680.0083
CAD
文件
承座销 
  • 有硬金属入子,有尖点, 和有牙的柄  – 相片  2
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 15 mm
  • WS : 13 mm
  • 起动 扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 22 g
show article view
承座销 
版本:
有硬金属入子,有尖点, 和有牙的柄 
相片 :
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22680.0103
CAD
文件
承座销 
  • 有硬金属入子,有尖点, 和有牙的柄  – 相片  2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS : 17 mm
  • 起动 扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
承座销 
版本:
有硬金属入子,有尖点, 和有牙的柄 
相片 :
2
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22680.0123
CAD
文件
承座销 
  • 有硬金属入子,有尖点, 和有牙的柄  – 相片  2
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS : 19 mm
  • 起动 扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 65 g
show article view
承座销 
版本:
表面硬化,有肋纹, 有母螺纹 
相片 :
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
22680.0142
CAD
文件
承座销 
  • 表面硬化,有肋纹, 有母螺纹  – 相片  3
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • WS : 13 mm
  • 起动 扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 14 g
show article view
承座销 
版本:
表面硬化,有肋纹, 有母螺纹 
相片 :
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
22680.0144
CAD
文件
承座销 
  • 表面硬化,有肋纹, 有母螺纹  – 相片  3
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • WS : 13 mm
  • 起动 扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
承座销 
版本:
表面硬化,有肋纹, 有母螺纹 
相片 :
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22680.0164
CAD
文件
承座销 
  • 表面硬化,有肋纹, 有母螺纹  – 相片  3
  • l1: 25 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS : 17 mm
  • 起动 扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 31 g
show article view
承座销 
版本:
表面硬化,有肋纹, 有母螺纹 
相片 :
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22680.0166
CAD
文件
承座销 
  • 表面硬化,有肋纹, 有母螺纹  – 相片  3
  • l1: 30 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS : 17 mm
  • 起动 扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
承座销 
版本:
表面硬化,有肋纹, 有母螺纹 
相片 :
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22680.0168
CAD
文件
承座销 
  • 表面硬化,有肋纹, 有母螺纹  – 相片  3
  • l1: 40 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS : 17 mm
  • 起动 扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 60 g
show article view
承座销 
版本:
表面硬化,有肋纹, 有母螺纹 
相片 :
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22680.0184
CAD
文件
承座销 
  • 表面硬化,有肋纹, 有母螺纹  – 相片  3
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS : 19 mm
  • 起动 扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 33 g
show article view
承座销 
版本:
表面硬化,有肋纹, 有母螺纹 
相片 :
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22680.0186
CAD
文件
承座销 
  • 表面硬化,有肋纹, 有母螺纹  – 相片  3
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS : 19 mm
  • 起动 扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 44 g
show article view
承座销 
版本:
表面硬化,有肋纹, 有母螺纹 
相片 :
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22680.0188
CAD
文件
承座销 
  • 表面硬化,有肋纹, 有母螺纹  – 相片  3
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS : 19 mm
  • 起动 扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 69 g
show article view
承座销 

材质 

入子

  • 硬金属,有肋纹 
  • 硬金属,有尖点 

本体

  • 钢,热处理, 染黑 
  • 切削钢, 表面硬化,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22680. 承座销  – 肋纹或尖头 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品

请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息