高度调整缸可以用于增加下推夹具 (EH 23310) 的夹合高度。它也可被用于座销 (EH 22680.),销 (EH 22690.) 和自校衬垫 (EH 22730. - EH 22741.) 的组合。
這項商品 23310.0170 - 高度调整圆柱 / (d1 -0,1: 60 mm, l1 ±0,01: 50 mm, d2: M20) 為商品項目的相對應商品 高度调整圆柱 (EH 23310.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers