高度调整缸可以用于增加下推夹具 (EH 23310) 的夹合高度。它也可被用于座销 (EH 22680.),销 (EH 22690.) 和自校衬垫 (EH 22730. - EH 22741.) 的组合。
這項商品 23310.0127 - 高度调整圆柱 / (d1 -0,1: 25 mm, l1 ±0,01: 80 mm, d2: M8) 為商品項目的相對應商品 高度调整圆柱 (EH 23310.)