停止块  圆柱形止位块  

EH 23280.

直导组件能够快速而精确地完成工件的定位。圆柱型的止动组件能够有助于确定原点的坐标。研磨之高度公差 ± 0.01 mm 的短型组件亦可用作底座组件。

您的选择导致 14 打击

T槽   [mm]
l1 [mm]
a -0,6 [mm]
d ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
螺丝  ISO 4762  [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
T槽   [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
螺丝  ISO 4762  [mm]:
M6 x 25 mm
品项品号.:
23280.0110
CAD
文件
停止块 
  • T槽  : 10 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • 螺丝  ISO 4762 : M6 x 25 mm
  • 重量: 53 g
show article view
停止块 
T槽   [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
螺丝  ISO 4762  [mm]:
M6 x 35 mm
品项品号.:
23280.0210
CAD
文件
停止块 
  • T槽  : 10 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • 螺丝  ISO 4762 : M6 x 35 mm
  • 重量: 76 g
show article view
停止块 
T槽   [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
螺丝  ISO 4762  [mm]:
M6 x 25 mm
品项品号.:
23280.0112
CAD
文件
停止块 
  • T槽  : 12 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • 螺丝  ISO 4762 : M6 x 25 mm
  • 重量: 59 g
show article view
停止块 
T槽   [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
螺丝  ISO 4762  [mm]:
M6 x 35 mm
品项品号.:
23280.0212
CAD
文件
停止块 
  • T槽  : 12 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • 螺丝  ISO 4762 : M6 x 35 mm
  • 重量: 82 g
show article view
停止块 
T槽   [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
螺丝  ISO 4762  [mm]:
M8 x 35 mm
品项品号.:
23280.0114
CAD
文件
停止块 
  • T槽  : 14 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • 螺丝  ISO 4762 : M8 x 35 mm
  • 重量: 203 g
show article view
停止块 
T槽   [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
螺丝  ISO 4762  [mm]:
M8 x 60 mm
品项品号.:
23280.0214
CAD
文件
停止块 
  • T槽  : 14 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • 螺丝  ISO 4762 : M8 x 60 mm
  • 重量: 354 g
show article view
停止块 
T槽   [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
螺丝  ISO 4762  [mm]:
M8 x 45 mm
品项品号.:
23280.0116
CAD
文件
停止块 
  • T槽  : 16 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • 螺丝  ISO 4762 : M8 x 45 mm
  • 重量: 221 g
show article view
停止块 
T槽   [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
螺丝  ISO 4762  [mm]:
M8 x 70 mm
品项品号.:
23280.0216
CAD
文件
停止块 
  • T槽  : 16 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • 螺丝  ISO 4762 : M8 x 70 mm
  • 重量: 378 g
show article view
停止块 
T槽   [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
螺丝  ISO 4762  [mm]:
M10 x 50 mm
品项品号.:
23280.0118
CAD
文件
停止块 
  • T槽  : 18 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • 螺丝  ISO 4762 : M10 x 50 mm
  • 重量: 367 g
show article view
停止块 
T槽   [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
螺丝  ISO 4762  [mm]:
M10 x 75 mm
品项品号.:
23280.0218
CAD
文件
停止块 
  • T槽  : 18 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • 螺丝  ISO 4762 : M10 x 75 mm
  • 重量: 615 g
show article view
停止块 
T槽   [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
螺丝  ISO 4762  [mm]:
M10 x 55 mm
品项品号.:
23280.0122
CAD
文件
停止块 
  • T槽  : 22 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • 螺丝  ISO 4762 : M10 x 55 mm
  • 重量: 440 g
show article view
停止块 
T槽   [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
螺丝  ISO 4762  [mm]:
M10 x 80 mm
品项品号.:
23280.0222
CAD
文件
停止块 
  • T槽  : 22 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • 螺丝  ISO 4762 : M10 x 80 mm
  • 重量: 716 g
show article view
停止块 
T槽   [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
螺丝  ISO 4762  [mm]:
M12 x 60 mm
品项品号.:
23280.0128
CAD
文件
停止块 
  • T槽  : 28 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • 螺丝  ISO 4762 : M12 x 60 mm
  • 重量: 661 g
show article view
停止块 
T槽   [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
螺丝  ISO 4762  [mm]:
M12 x 90 mm
品项品号.:
23280.0228
CAD
文件
停止块 
  • T槽  : 28 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • 螺丝  ISO 4762 : M12 x 90 mm
  • 重量: 1259 g
show article view
停止块 

材质 

档块

  • 钢,表面硬化,研磨 

支持板

  • 钢,染黑 

螺丝 

  • 钢、品质8.8、(ISO 4762)
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23280. 停止块  – 圆柱形止位块  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。