直导组件能够快速而精确地完成工件的定位。圆柱型的止动组件能够有助于确定原点的坐标。研磨之高度公差 ± 0.01 mm 的短型组件亦可用作底座组件。
這項商品 23280.0210 - 停止块 圆柱形止位块 / (T槽 : 10 mm, l1 ±0,2: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 停止块 圆柱形止位块 (EH 23280.)
档块
支持板
螺丝
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日