直导组件能够快速而精确地完成工件的定位。圆柱型的止动组件能够有助于确定原点的坐标。研磨之高度公差 ± 0.01 mm 的短型组件亦可用作底座组件。
這項商品 23280.0114 - 停止块 圆柱形止位块 / (T槽 : 14 mm, l1 ±0,01: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 停止块 圆柱形止位块 (EH 23280.)
档块
支持板
螺丝
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws