23280.0110 - 停止块 
圆柱形止位块  

直导组件能够快速而精确地完成工件的定位。圆柱型的止动组件能够有助于确定原点的坐标。研磨之高度公差 ± 0.01 mm 的短型组件亦可用作底座组件。

這項商品 23280.0110 - 停止块  圆柱形止位块   / (T槽  : 10 mm, l1 ±0,01: 15 mm) 為商品項目的相對應商品 停止块  圆柱形止位块   (EH 23280.)

T槽   [mm]
l1 [mm]
a - -0,6 [mm]
d - ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
螺丝  ISO 4762  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
T槽   [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
螺丝  ISO 4762  [mm]:
M6 x 25 mm
品项品号.:
23280.0110
文件
停止块 
  • T槽  : 10 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • 螺丝  ISO 4762 : M6 x 25 mm
  • 重量: 53 g
停止块 

材质 

档块

  • 钢,表面硬化,研磨 

支持板

  • 钢,染黑 

螺丝 

  • 钢、品质8.8、(ISO 4762)
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23280.0110
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。