夹爪可用于浮动夹23320.0008、2332.0010、23320.0012和23320.0014。
上部夹紧钳口(23320.0054、23320.0056和23320.0058-图1至3)可用于扩展夹紧范围。
可以使用定位螺纹M 8(23320.0154 / .0156-图片4 + 5)根据需要将各种标准零件拧入上夹爪中-参见“其他产品”。
具有枢转功能的下夹爪(23320.0148-图6)适应工件的轮廓。
這項商品 23320.0058 - 夹持钳 适用于浮动夹持 M12 / 上可替换式夹持颚 (夹持范围 max. 与...结合 23320.0050: 26 mm – 38 mm) 為商品項目的相對應商品 夹持钳 适用于浮动夹持 M12 (EH 23320.)
紧固夹钳
浮动夹具的拧紧扭矩必须在情况下进行调整/减少。观察由于夹爪接触面减小而导致的表面压力。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers