定位珠螺丝  无头,有平面的球 

EH 22720.

热塑性塑料球球端推力螺丝用于压制脆弱的零件。

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。

最大荷载传递因为可移动的球体。

您的选择导致 159 打击

版本
材质 
d1 [mm]
l2 [mm]
静态荷重能力1) max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.0542
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,6 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.0543
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M4
  • l2: 7,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.0544
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,6 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.0545
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M4
  • l2: 11,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,6 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.0546
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M4
  • l2: 15,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
22720.0552
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 4,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,5 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
22720.0553
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M5
  • l2: 9,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 4,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
22720.0554
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 4,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,5 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
22720.0555
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M5
  • l2: 15,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 4,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,5 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
22720.0556
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M5
  • l2: 19,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 4,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,5 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
22720.0558
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M5
  • l2: 24,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 4,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.0562
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.0563
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.0564
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.0565
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.0566
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22720.0581
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22720.0582
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22720.0583
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 4,1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22720.0584
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 5,1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22720.0585
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 6,7 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22720.0586
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 8,2 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22720.0601
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 4,5 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22720.0602
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 5,9 g
show article view
定位珠螺丝 

材质 

珠子 

  • 轴承钢,硬化 
  • 不锈钢,硬化 
  • 得林红塑料 (POM) 

螺丝 

  • 钢,热处理,1200 ±100 N/mm
  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

珠子无防止旋转功能。 

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22720. 定位珠螺丝  – 无头,有平面的球 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息