材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M6
- l2: 12 mm
- d3: 3,2 mm
- 球直径: 4 mm
- WS : 3 mm
- 静态荷重能力1) max. : 6 kN
- 重量: 1,6 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M6
- l2: 16 mm
- d3: 3,2 mm
- 球直径: 4 mm
- WS : 3 mm
- 静态荷重能力1) max. : 6 kN
- 重量: 2,3 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M6
- l2: 20 mm
- d3: 3,2 mm
- 球直径: 4 mm
- WS : 3 mm
- 静态荷重能力1) max. : 6 kN
- 重量: 3 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M6
- l2: 25 mm
- d3: 3,2 mm
- 球直径: 4 mm
- WS : 3 mm
- 静态荷重能力1) max. : 6 kN
- 重量: 3,8 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M8
- l2: 16 mm
- d3: 4,5 mm
- 球直径: 5,5 mm
- WS : 4 mm
- 静态荷重能力1) max. : 9 kN
- 重量: 3,9 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M8
- l2: 20 mm
- d3: 4,5 mm
- 球直径: 5,5 mm
- WS : 4 mm
- 静态荷重能力1) max. : 9 kN
- 重量: 5,1 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M8
- l2: 25 mm
- d3: 4,5 mm
- 球直径: 5,5 mm
- WS : 4 mm
- 静态荷重能力1) max. : 9 kN
- 重量: 6,6 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M8
- l2: 30 mm
- d3: 4,5 mm
- 球直径: 5,5 mm
- WS : 4 mm
- 静态荷重能力1) max. : 9 kN
- 重量: 8,3 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M10
- l2: 20 mm
- d3: 6 mm
- 球直径: 7 mm
- WS : 5 mm
- 静态荷重能力1) max. : 12 kN
- 重量: 7,7 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M10
- l2: 25 mm
- d3: 6 mm
- 球直径: 7 mm
- WS : 5 mm
- 静态荷重能力1) max. : 12 kN
- 重量: 10 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M10
- l2: 35 mm
- d3: 6 mm
- 球直径: 7 mm
- WS : 5 mm
- 静态荷重能力1) max. : 12 kN
- 重量: 15 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M10
- l2: 40 mm
- d3: 6 mm
- 球直径: 7 mm
- WS : 5 mm
- 静态荷重能力1) max. : 12 kN
- 重量: 17 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M12
- l2: 20 mm
- d3: 7,2 mm
- 球直径: 8,5 mm
- WS : 6 mm
- 静态荷重能力1) max. : 18 kN
- 重量: 11 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M12
- l2: 30 mm
- d3: 7,2 mm
- 球直径: 8,5 mm
- WS : 6 mm
- 静态荷重能力1) max. : 18 kN
- 重量: 18 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M12
- l2: 40 mm
- d3: 7,2 mm
- 球直径: 8,5 mm
- WS : 6 mm
- 静态荷重能力1) max. : 18 kN
- 重量: 25 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M12
- l2: 50 mm
- d3: 7,2 mm
- 球直径: 8,5 mm
- WS : 6 mm
- 静态荷重能力1) max. : 18 kN
- 重量: 32 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M16
- l2: 35 mm
- d3: 10,7 mm
- 球直径: 12 mm
- WS : 8 mm
- 静态荷重能力1) max. : 36 kN
- 重量: 38 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M16
- l2: 50 mm
- d3: 10,7 mm
- 球直径: 12 mm
- WS : 8 mm
- 静态荷重能力1) max. : 36 kN
- 重量: 60 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M20
- l2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- 球直径: 15 mm
- WS : 10 mm
- 静态荷重能力1) max. : 60 kN
- 重量: 53 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M20
- l2: 40 mm
- d3: 13,5 mm
- 球直径: 15 mm
- WS : 10 mm
- 静态荷重能力1) max. : 60 kN
- 重量: 70 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M20
- l2: 50 mm
- d3: 13,5 mm
- 球直径: 15 mm
- WS : 10 mm
- 静态荷重能力1) max. : 60 kN
- 重量: 90 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M20
- l2: 60 mm
- d3: 13,5 mm
- 球直径: 15 mm
- WS : 10 mm
- 静态荷重能力1) max. : 60 kN
- 重量: 111 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M16
- l2: 20 mm
- d3: 10,7 mm
- 球直径: 12 mm
- WS : 8 mm
- 静态荷重能力1) max. : 36 kN
- 重量: 22 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 热处理钢
- d1: M16
- l2: 25 mm
- d3: 10,7 mm
- 球直径: 12 mm
- WS : 8 mm
- 静态荷重能力1) max. : 36 kN
- 重量: 28 g
show article view
材质
珠子
螺丝
- 钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
- 不锈钢 1.4305
注意事项
珠子有防止旋转保护
特殊的样式欢迎洽询。
参考
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
规格表 EH 22700. 定位珠螺丝 – 无头, 球防止回转
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
Flyer Ball-ended Thrust Screws
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息