定位珠螺丝  无头,附细螺纹 

EH 22720.

也可用来定位、钳紧、绷紧和支撑表面使之无法完全平行。

细牙螺纹允许精确调整。

最大荷载传递因为可移动的球体。

您的选择导致 52 打击

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
静态荷重能力1) max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
-
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.5030
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1)  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 6 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.5032
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1)  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 10 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
-
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.5040
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1)  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 6 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.5042
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1)  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 10 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
-
静态荷重能力1) max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
22720.5050
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1)  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l1: 8 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 4,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
-
静态荷重能力1) max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
22720.5052
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1)  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l1: 12 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 4,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
l2 [mm]:
-
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.5060
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1)  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 10,8 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12,8 mm
l2 [mm]:
-
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.5061
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1)  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 12,8 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,2 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
16,8 mm
l2 [mm]:
-
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.5062
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1)  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 16,8 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,7 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
20,8 mm
l2 [mm]:
-
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.5063
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1)  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 20,8 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 3,4 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
25,8 mm
l2 [mm]:
-
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.5064
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1)  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 25,8 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 4,4 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
11,2 mm
l2 [mm]:
-
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22720.5070
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1)  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M8 x 1 mm
  • l1: 11,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
21,2 mm
l2 [mm]:
-
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22720.5073
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1)  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M8 x 1 mm
  • l1: 21,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 5,5 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
相片 :
2
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
5,6 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.5230
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)   – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
相片 :
2
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.5232
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)   – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
相片 :
2
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
5,6 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.5240
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)   – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
相片 :
2
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.5242
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)   – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
相片 :
2
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
7,5 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
22720.5250
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)   – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 4,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
相片 :
2
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
11,5 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
22720.5252
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)   – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 4,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
相片 :
2
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.5260
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)   – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
相片 :
2
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
12 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.5261
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)   – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,8 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
相片 :
2
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
16 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.5262
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)   – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
相片 :
2
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.5263
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)   – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 3,4 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
相片 :
2
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
25 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.5264
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)   – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 4,4 g
show article view
定位珠螺丝 

材质 

珠子 

  • 轴承钢,硬化 
  • 不锈钢,硬化 

螺丝 

  • 钢,热处理,1200 ±100 N/mm
  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

珠子无防止旋转功能。 

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22720. 定位珠螺丝  – 无头,附细螺纹 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息