定位珠螺丝  无头,圆球 

EH 22720.

热塑性塑料球球端推力螺丝用于压制脆弱的零件。

也可用来定位、钳紧、绷紧和支撑表面使之无法完全平行。

您的选择导致 161 打击

版本
材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
静态荷重能力1) max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
2,5 kN
品项品号.:
22720.0032
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • 球直径: 1,5 mm
  • WS : 1,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 2,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
2,5 kN
品项品号.:
22720.0033
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • 球直径: 1,5 mm
  • WS : 1,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 2,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
2,5 kN
品项品号.:
22720.0034
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • 球直径: 1,5 mm
  • WS : 1,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 2,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.0042
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.0043
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.0044
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,5 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.0045
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.0046
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
22720.0052
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 4,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
22720.0053
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 4,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
22720.0054
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 4,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
22720.0055
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 4,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
22720.0056
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 4,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
22720.0058
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 4,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.0062
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.0063
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,7 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.0064
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.0065
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22720.0066
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22720.0081
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22720.0082
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22720.0083
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 4 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22720.0084
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 5,2 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22720.0085
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 6,7 g
show article view
定位珠螺丝 

材质 

珠子 

  • 轴承钢,硬化 
  • 不锈钢,硬化 
  • 得林白塑料 (POM) 

螺丝 

  • 钢,热处理,1200 ±100 N/mm
  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

珠子无防止旋转功能。 

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22720. 定位珠螺丝  – 无头,圆球 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息