组装支持和延伸应用. 也可以当作定位衬套 EH 22110 的底座.
這項商品 22110.0412 - 支持座 用于分割螺栓和分割定位柱,压铸 / 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 (d1: M12 x 1,5 mm) 為商品項目的相對應商品 支持座 用于分割螺栓和分割定位柱,压铸 (EH 22110.)
螺纹销
本体
分割定位柱必须被装配在埋头孔端的的孔 d1 。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日