组装支持和延伸应用. 也可以当作定位衬套 EH 22110 的底座.
這項商品 22110.0410 - 支持座 用于分割螺栓和分割定位柱,压铸 / 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 (d1: M10 x 1 mm) 為商品項目的相對應商品 支持座 用于分割螺栓和分割定位柱,压铸 (EH 22110.)
螺纹销
本体
分割定位柱必须被装配在埋头孔端的的孔 d1 。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers