- d1: 4 mm
- d2: M6
- d3: 2,3 mm
- l1: 41,5 mm
- l2: 20 mm
- l3: 17 mm
- l4: 12 mm
- l5: 15,5 mm
- s: 9,5 mm
- WS : 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 10 N
- 起动 扭力 max. : 1,6 Nm
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 5,9 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
- d1: 5 mm
- d2: M8
- d3: 3 mm
- l1: 54 mm
- l2: 27 mm
- l3: 24 mm
- l4: 15 mm
- l5: 19,2 mm
- s: 12 mm
- WS : 8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 3,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 13,5 N
- 起动 扭力 max. : 4,5 Nm
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 14 g
show article view
- d1: 6 mm
- d2: M10
- d3: 3,5 mm
- l1: 65 mm
- l2: 33,5 mm
- l3: 30 mm
- l4: 17,5 mm
- l5: 22,9 mm
- s: 14 mm
- WS : 10 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 16 N
- 起动 扭力 max. : 10 Nm
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 26 g
show article view
- d1: 8 mm
- d2: M12
- d3: 4,7 mm
- l1: 73 mm
- l2: 31,8 mm
- l3: 28 mm
- l4: 22,2 mm
- l5: 31,2 mm
- s: 19 mm
- WS : 12 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
- 起动 扭力 max. : 13 Nm
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 43 g
show article view
- d1: 10 mm
- d2: M16
- d3: 4,7 mm
- l1: 102,5 mm
- l2: 50,5 mm
- l3: 44,5 mm
- l4: 27 mm
- l5: 32,7 mm
- s: 25 mm
- WS : 16 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 23 N
- 起动 扭力 max. : 42 Nm
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 104 g
show article view
材质
本体
固定梢子
固定螺帽
注意事项
螺帽必须个别购买。
产品:
Lock nuts ISO 4035
适用于分割螺栓和分割定位柱
d2: M6
- 钢
- d2: M6
- 扳手 : 10 mm
- 重量: 1,3 g
产品:
Lock nuts ISO 4035
适用于分割螺栓和分割定位柱
d2: M8
- 钢
- d2: M8
- 扳手 : 13 mm
- 重量: 2,8 g
产品:
Lock nuts ISO 4035
适用于分割螺栓和分割定位柱
d2: M10
- 钢
- d2: M10
- 扳手 : 16 mm
- 重量: 5,3 g
产品:
Lock nuts ISO 4035
适用于分割螺栓和分割定位柱
d2: M12
- 钢
- d2: M12
- 扳手 : 18 mm
- 重量: 7,6 g
产品:
Lock nuts ISO 4035
适用于分割螺栓和分割定位柱
操作
索引螺栓在被拉进来时转动定位销。藉由提起索引螺栓,锁定销被拉动。
规格表 EH 22121. 分割螺栓 – 一般抛光