22121.0120 - 分割螺栓 
一般抛光 

索引螺栓用於索引

用于非精密定位的应用. 行程长, 适用于多种应用, 例如: 门栓.

简单且小尺寸设计

這項商品 22121.0120 - 分割螺栓  一般抛光  / (d1: 8 mm, d2: M12) 為商品項目的相對應商品 分割螺栓  一般抛光  (EH 22121.)

材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
品项品号.:
22121.0120
文件
分割螺栓 
  • d1: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 73 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 22,2 mm
  • l5: 31,2 mm
  • s: 19 mm
  • WS : 12 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
  • 起动 扭力  max. : 13 Nm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 43 g
分割螺栓 
产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
Lock nuts ISO 4035
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M12
品项品号.:
22120.0708
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • 钢 
  • d2: M12
  • 扳手 : 18 mm
  • 重量: 7,6 g

材质 

本体

  • 易切削钢,镀锌.  

固定梢子

  • 钢,镀锌 

固定螺帽

  • 钢,镀锌 

注意事项

螺帽必须个别购买。

操作

索引螺栓在被拉进来时转动定位销。藉由提起索引螺栓,锁定销被拉动。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22121.0120
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。