索引螺栓用於索引
用于非精密定位的应用. 行程长, 适用于多种应用, 例如: 门栓.
简单且小尺寸设计
這項商品 22121.0125 - 分割螺栓 一般抛光 / (d1: 10 mm, d2: M16) 為商品項目的相對應商品 分割螺栓 一般抛光 (EH 22121.)
本体
固定梢子
固定螺帽
螺帽必须个别购买。
索引螺栓在被拉进来时转动定位销。藉由提起索引螺栓,锁定销被拉动。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws