分割定位目的。
這項商品 22120.0608 - 分割定位柱 有六角环和锁固 / (d1 -0,02 -0,05: 8 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱 有六角环和锁固 (EH 22120.)
本体
固定梢子
手把
不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。
螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。
旋钮被拉出,转90度并由一个槽口夹住(此时锁销不应突出)。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers