用在分割定位螺丝和定位柱的定件和固定件。适合于把手条EH 22110.0412和EH 22110.0416。
這項商品 22110.0458 - 定位衬套 适用于分割螺栓和分割定位柱 / (d1: M16 x 1,5 mm, 双头螺栓用 : 8 mm) 為商品項目的相對應商品 定位衬套 适用于分割螺栓和分割定位柱 (EH 22110.)
The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers