定位柱  光滑, 有轴环 

EH 22080.

适用于定位、供压或顶举。

您的选择导致 39 打击

材质 
珠子 
弹簧荷重 
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
黄铜 
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 11,5 N
品项品号.:
22080.0206
CAD
文件
Spring Plunger
  • 本体是黄铜, 珠是 不锈钢,标准荷重 – 相片  2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 行程  s: 1,6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 11,5 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 6 mm
  • 重量: 1,2 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
黄铜 
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
品项品号.:
22080.0208
CAD
文件
Spring Plunger
  • 本体是黄铜, 珠是 不锈钢,标准荷重 – 相片  2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 行程  s: 1,9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12,5 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 8 mm
  • 重量: 2,8 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
品项品号.:
22080.0403
CAD
文件
Spring Plunger
  • 从热塑性塑料体,不锈钢球,标准弹簧负载 – 相片  2
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 3,6 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • 行程  s: 0,55 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 1,7 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 3,5 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 3 mm
  • 重量: 0,1 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
品项品号.:
22080.0404
CAD
文件
Spring Plunger
  • 从热塑性塑料体,不锈钢球,标准弹簧负载 – 相片  2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 行程  s: 0,8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 6,5 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 4 mm
  • 重量: 0,2 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
品项品号.:
22080.0405
CAD
文件
Spring Plunger
  • 从热塑性塑料体,不锈钢球,标准弹簧负载 – 相片  2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 行程  s: 1 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 9,4 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 5 mm
  • 重量: 0,4 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
品项品号.:
22080.0406
CAD
文件
Spring Plunger
  • 从热塑性塑料体,不锈钢球,标准弹簧负载 – 相片  2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 行程  s: 1,6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,2 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12,6 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 6 mm
  • 重量: 0,7 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
品项品号.:
22080.0408
CAD
文件
Spring Plunger
  • 从热塑性塑料体,不锈钢球,标准弹簧负载 – 相片  2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 行程  s: 1,9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 10 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 20,4 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 8 mm
  • 重量: 1,5 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
品项品号.:
22080.0410
CAD
文件
Spring Plunger
  • 从热塑性塑料体,不锈钢球,标准弹簧负载 – 相片  2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • 行程  s: 2,4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,9 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22,3 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 10 mm
  • 重量: 3,1 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
品项品号.:
22080.0412
CAD
文件
Spring Plunger
  • 从热塑性塑料体,不锈钢球,标准弹簧负载 – 相片  2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • 行程  s: 3,3 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 14 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 25 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 12 mm
  • 重量: 5,7 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
得林白塑料 (POM) 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
品项品号.:
22080.0604
CAD
文件
Spring Plunger
  • 由热塑性塑料制成的主体和球体,标准弹簧载荷 – 相片  2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 行程  s: 0,8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 6,5 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 4 mm
  • 重量: 0,1 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
得林白塑料 (POM) 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
品项品号.:
22080.0605
CAD
文件
Spring Plunger
  • 由热塑性塑料制成的主体和球体,标准弹簧载荷 – 相片  2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 行程  s: 1 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 9,4 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 5 mm
  • 重量: 0,2 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
得林白塑料 (POM) 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
品项品号.:
22080.0606
CAD
文件
Spring Plunger
  • 由热塑性塑料制成的主体和球体,标准弹簧载荷 – 相片  2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 行程  s: 1,6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,2 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12,6 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 6 mm
  • 重量: 0,3 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
得林白塑料 (POM) 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
品项品号.:
22080.0608
CAD
文件
Spring Plunger
  • 由热塑性塑料制成的主体和球体,标准弹簧载荷 – 相片  2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 行程  s: 1,9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 10 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 20,4 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 8 mm
  • 重量: 0,6 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
得林白塑料 (POM) 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
品项品号.:
22080.0610
CAD
文件
Spring Plunger
  • 由热塑性塑料制成的主体和球体,标准弹簧载荷 – 相片  2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • 行程  s: 2,4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,9 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22,3 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 10 mm
  • 重量: 1,4 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
得林白塑料 (POM) 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
品项品号.:
22080.0612
CAD
文件
Spring Plunger
  • 由热塑性塑料制成的主体和球体,标准弹簧载荷 – 相片  2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • 行程  s: 3,3 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 14 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 25 N
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 定位孔  H7: 12 mm
  • 重量: 2,4 g
show article view
Spring Plunger

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4303 
  • 黄铜 
  • 得林蓝塑料 (POM) 

珠子 

  • 不锈钢,硬化 
  • 得林白塑料 (POM) 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。  

较高弹簧力的版本,请见"EH 22080. 弹簧定位柱,平滑,长的,带有轴环与滚珠"。

特性 

轻荷重弹簧: 以一条线标示 

标准弹簧荷重: 无标示 

强化弹簧荷重: 以两条线标示 

组装 

d1固定孔公差建议H7

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22080. 定位柱  – 光滑, 有轴环 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息