22080.0208 - Spring Plunger
光滑, 有轴环 

适用于定位、供压或顶举。

這項商品 22080.0208 - Spring Plunger 光滑, 有轴环  / 本体是黄铜, 珠是 不锈钢,标准荷重 (d1 +0,1: 8 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱  光滑, 有轴环  (EH 22080.)

材质 
珠子 
弹簧荷重 
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
黄铜 
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
品项品号.:
22080.0208
文件
Spring Plunger
  • 本体是黄铜, 珠是 不锈钢,标准荷重 – 相片  2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • 行程  s: 1,9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12,5 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 8 mm
  • 重量: 2,8 g
Spring Plunger

材质 

本体

  • 黄铜 

珠子 

  • 不锈钢,硬化 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。  

较高弹簧力的版本,请见"EH 22080. 弹簧定位柱,平滑,长的,带有轴环与滚珠"。

特性 

标准弹簧荷重: 无标示 

组装 

d1固定孔公差建议H7

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22080.0208
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。