定位扣件  自行锁固,沉淀硬化 

EH 22380.

为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。

全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。

人体工学握把,提供不同颜色组合.握把设计提供非故意的解锁保护 .

您的选择导致 416 打击

材质 
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]
把手颜色

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
63 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0460
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 63 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 51 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
63 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0461
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 63 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 62 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
63 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0462
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 63 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
63 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0463
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 63 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
63 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0451
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 63 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 36 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
63 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0441
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 63 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 54 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
100 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0471
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 100 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 86 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
100 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0464
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 100 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 47 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
100 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0465
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 100 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 49 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
100 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0466
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 100 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 53 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
100 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0467
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 100 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 55 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
100 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0468
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 100 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 58 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
100 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0469
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 100 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 61 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
100 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0470
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 100 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 64 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
100 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0472
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 100 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 70 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
100 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0473
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 100 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 91 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
100 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0474
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 100 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 97 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
100 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0475
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 100 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 103 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
100 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0476
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 100 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 109 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
100 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0477
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 100 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 115 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
100 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0478
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 100 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 53 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
144 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0484
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 144 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 156 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
144 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0485
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 144 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 96 g
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
144 kN
把手颜色:
蓝色 
品项品号.:
22380.0486
CAD
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 蓝色 
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 144 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 100 g
show article view
定位扣件 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

把手

  • 塑料 (PA 6) 灰色 / 橘色, 灰色 / 蓝色, 灰色 / 灰色
  • Thermoplastic PA 6 grey / grey
  • Thermoplastic PA 6 grey / blue
  • 塑膠 PA 6 黑色 / 黑色

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

不銹鋼 1.4305, 參考 EH 22370.

特性 

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22380. 定位扣件  – 自行锁固,沉淀硬化 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材