为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。
全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。
人体工学握把,提供不同颜色组合.握把设计提供非故意的解锁保护 .
這項商品 22380.0484 - 定位扣件 自行锁固,沉淀硬化 / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 20 mm) 為商品項目的相對應商品 定位扣件 自行锁固,沉淀硬化 (EH 22380.)
梢子零件
把手
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
不銹鋼 1.4305, 參考 EH 22370.
不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号
球体由按压门把解锁。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers