定位扣件  自行锁附 - 带有标准手柄

EH 22370. /EH 22380.

为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。

全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。

精巧设计凹陷与抓地力。

您的选择导致 208 打击

材质 
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22370.0054
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 74 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 60 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22370.0055
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 80 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 60 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22370.0056
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 86 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 60 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22370.0057
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 92 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 60 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22370.0058
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 98 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 60 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22370.0064
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 79 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22370.0065
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 84 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22370.0066
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 88 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22370.0067
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 92 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22370.0068
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 97 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22370.0069
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 101 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22370.0070
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 105 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22370.0072
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 113 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22370.0074
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 122 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22370.0076
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 130 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22370.0060
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 139 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22370.0061
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 147 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22370.0062
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 156 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22370.0063
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 165 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
155 kN
品项品号.:
22370.0086
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 16 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 123 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 155 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
155 kN
品项品号.:
22370.0087
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 16 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 130 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 155 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
155 kN
品项品号.:
22370.0088
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 16 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 138 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 155 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
155 kN
品项品号.:
22370.0089
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 16 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 146 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 155 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
155 kN
品项品号.:
22370.0090
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔  H11: 16 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 154 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 155 kN
show article view
定位扣件 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4305  
  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

特性 

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22370. /EH 22380. 定位扣件  – 自行锁附 - 带有标准手柄